??
CAD model selection
K0938.13
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0938 - Receiver bushings form B
Bill of material
K0938.13
BESTKIPP
Order No.
K0938.13
D
internal diameter
13 mm
D1
internal diameter
17.3 mm
D2
external diameter
34.99 mm
D3
diameter
4.4 mm
D4
diameter
25 mm
L
Length
11.56 mm
L1
Length
4.5 mm
B
width
7.6 mm
GEW
Approx. weight
0.0703 kg
D5
diameter
35 mm
D6
diameter
13.5 mm
D7
threaded hole
M 4x7 mm
T
depth
11.91 mm
S
Length
20 mm
H
minimum thickness of base plate
20 mm
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245235223
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions